GEP2013IL-43-B
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000
"Elektricky kompaktný"
- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
Potrebujete veľký zdvih a pritom musíte tvarovo uchopovať alebo tiež obsluhovať veľké spektrum dielov a pritom sú váš konštrukčný priestor a nosnosť obmedzené? Potom je toto chápadlo vaša prvá voľba! - Najjednoduchšie ovládanie
Či chápadlo ovládate ako ventil cez porty I/O, alebo uprednostňujete verziu s IO-Link, je na vás. Jedno ich spája, obidve verzie sa dajú jednoducho integrovať do vášho ovládania. - Polohovateľnosť cez IO link
Umožňuje polohovať chápadlá variantov IL-03 a IL-43. Takto sa zdvih môže flexibilne prispôsobiť obrobku, čo šetrí čas v procese a zabraňuje rušivým kontúram.
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Integrovaná registrácia
- IP54
- Mechanická samozvernosť
- Polohovateľný
- Nastaviteľná uchopovacia sila
- IO link
- Certifikácia čistých priestorov
Technické údaje
Pripájanie | IO-Link |
Polohovateľný | Áno |
Zdvih na čeľusť | 16 [mm] |
Snímanie polohy cez procesné údaje | Áno |
Samozvernosť | mechanická |
Čas riadenia | 0,055 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0,15 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 100 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 2 [A] |
Minimálna dráha rozbehu čeľuste | 0.5 [mm] |
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1 | 2 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.83 [kg] |
Uchopovacia sila stupeň 1 | 90 [N] |
Doba zatvárania / otvárania stupeň 1 | 0.61 / 0.61 [s] |
Uchopovacia sila stupeň 2 | 180 [N] |
Doba zatvárania / otvárania stupeň 2 | 0.46 / 0.46 [s] |
Uchopovacia sila stupeň 3 | 270 [N] |
Doba zatvárania / otvárania stupeň 3 | 0.39 / 0.39 [s] |
Uchopovacia sila stupeň 4 | 360 [N] |
Doba zatvárania / otvárania stupeň 4 | 0.35 / 0.35 [s] |
Výhody podrobne
- Ovládanie
cez porty I/O (IO) alebo cez IO-Link (IL) - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Motor BLDC
Bezkefový jednosmerný motor - Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu - Synchronizácia
pomocou pastorka a ozubenej tyče - registrácia polohy
Permanentný magnet na priame snímanie pohybu čeľustí cez senzory magnetického poľa - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste