2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP1400
"Robustný"
- Osvedčené T-drážkové vedenie
Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť - Integrované snímanie polohy
Prostredníctvom prúdu motora môžete bezpečne zisťovať stav chápadla prostredníctvom vašej riadiacej jednotky - Najjednoduchšie ovládanie
Dodávaná riadiaca jednotka sa jednoducho ovláda prostredníctvom plusu a mínusu, zatiaľ čo uchopovacia sila sa môže voliteľne nastaviť prostredníctvom potenciometra
Značilnosti serije
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP64
- Vonkajšie upínanie
- Vnútorné upínanie
- Digitálny I/O
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Veľkosť inštalácie: GEP1402 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť (nastaviteľný) max. | Uchopovacia sila otvoriť (nastaviteľný) max. | |
---|---|---|---|---|
GEP1402 | 2 [mm] | 140 [N] | 140 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GEP1406 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť (nastaviteľný) max. | Uchopovacia sila otvoriť (nastaviteľný) max. | |
GEP1406C | 6 [mm] | 350 [N] | ||
GEP1406O | 6 [mm] | 350 [N] |
- snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - krivkový kotúč s núteným vedením
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily rýchly zdvih a silový zdvih pri verziách so 6 mm zdvihom na čeľuste - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - čeľusť chápadla
brúsená oceľ pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - vedenie
presné vedenie v T - drážke pre vysoké zachytenie síl a momentov - pohon
motor s elektroprevodovkou 24 VDC - registrácia polohy
merané na konci zdvihu pomocou nárastu prúdu na motore - Prívod energie
štandardizované rozhranie M8 okrúhly konektor signálne ovládacie vedenie (použiť iba kábel bez diódy)