KBH5501SS1

Upínací prvok
Séria KBH
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
THKHDR55HDR..Czobraziť variant
THKHDR55HDR..LCzobraziť variant
THKHDR55HDR..LVzobraziť variant
THKHDR55HDR..Vzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky192
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť8 [kg]