KBH4505BS3A

Upínací prvok
Séria KBH
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
Bosch RexrothR18… (valček)45R1821 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)45R1824 (SLH)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila7400 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky174
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť5 [kg]