KBH3012CS1A

Upínací prvok
Séria KBH
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
HIWINEG(QE)30EGH..CAzobraziť variant
HIWINEG(QE)30EGH..SAzobraziť variant
HIWINEG(QE)30EGW..CAzobraziť variant
HIWINEG(QE)30EGW..CCzobraziť variant
HIWINEG(QE)30EGW..SAzobraziť variant
HIWINEG(QE)30EGW..SCzobraziť variant
HIWINEG(QE)30QEH..CAzobraziť variant
HIWINEG(QE)30QEH..SAzobraziť variant
HIWINEG(QE)30QEW..CCzobraziť variant
HIWINEG(QE)30QEW..SCzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky128
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť1.8 [kg]