DV2N-B
Rozdzielacze obrotowe
Seria DV
- z 2 lub 4 przepustami pneumatycznymi
Dane techniczne
Przepust powietrza | 2 [Liczba] |
Przyspieszenie maks. | 22 [m/s²] |
Maksymalne obroty | 720 [°/s] |
Obciążenie łożyska osiowe | 1300 [N] |
Obciążenie łożyska promieniowe | 104 [Nm] |
Ciśnienie robocze maks. | 10 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Masa | 0.43 [kg] |