SO-30322035
![](/fileadmin/_processed_/b/5/csm_SOM_BIL_SER_SO-303__SALL__AIN__V1_d44eb43f0d.png)
Sprężynowy palec ssawkowy
Seria SO-303
- Sprężynowa ssawka do prostokątnych powierzchni stykających się ze ssawką Dostosowany do ssawek płaskich i fałdowych
Dane techniczne
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Wymiar A | 15 [mm] |
Wymiar B | 32 [mm] |
Wymiar L min. | 70 [mm] |
Wymiar L maks. | 105 [mm] |
Masa | 35 [g] |