SO-30311020
Sprężynowy palec ssawkowy
Seria SO-303
- Sprężynowa ssawka do prostokątnych powierzchni stykających się ze ssawką Dostosowany do ssawek płaskich i fałdowych
Dane techniczne
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Wymiar A | 10 [mm] |
Wymiar B | 26 [mm] |
Wymiar L min. | 56 [mm] |
Wymiar L maks. | 76 [mm] |
Masa | 14 [g] |