UBPS4504BS1A
Element zaciskowy
Seria UBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3100 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 127 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 3800 [N] |
Masa | 3.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu