UBPS3514AS1
Element zaciskowy
Seria UBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | pokaż warianty |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | pokaż warianty |
Rollon | 35 | MRS | pokaż warianty | |
Rollon | 35 | MRS..L | pokaż warianty | |
Rollon | 35 | MRT..LW | pokaż warianty | |
Rollon | 35 | MRT..SW | pokaż warianty | |
Rollon | 35 | MRT..W | pokaż warianty | |
Rollon | 35 | MRS..LW | pokaż warianty | |
Rollon | 35 | MRS..W | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2500 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 3300 [N] |
Masa | 2.2 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu