MK4505A
Element zaciskowy
Seria MK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16…IMS (kulka z systemem pomiarowym) | 45 | R1622..IMS.. | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16…IMS (kulka z systemem pomiarowym) | 45 | R1623..IMS.. | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16…IMS (kulka z systemem pomiarowym) | 45 | R1651..IMS.. | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16…IMS (kulka z systemem pomiarowym) | 45 | R1653..IMS.. | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | 45 | R1822..IMS.. | pokaż warianty | |
Bosch Rexroth | 45 | R1823..IMS.. | pokaż warianty | |
Bosch Rexroth | 45 | R1851..IMS.. | pokaż warianty | |
Bosch Rexroth | 45 | R1853..IMS.. | pokaż warianty | |
Bosch Rexroth | R16…IMS (kulka z systemem pomiarowym) | 45 | R1621..IMS.. | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16…IMS (kulka z systemem pomiarowym) | 45 | R1624..IMS.. | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | 45 | R1821..IMS.. | pokaż warianty | |
Bosch Rexroth | 45 | R1824..IMS.. | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2250 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 49 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.3 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym