PME05X05NHAK-B
Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria Mini Energy
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 0.8 [J] |
Prędkość uderzenia min. | 0.1 [m/s] |
Prędkość uderzenia maks. | 1.2 [m/s] |
Gwint | M5X0.5 |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 2100 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 0.8 [J] |
Głowica | Z głowicą z tworzywa sztucznego |
Warianty skoku | Skok normalny |
Kąt uderzenia maks. | 2 [°] |
Siła na ograniczniku stałym maks. | 0.2 [kN] |
Moment dokręcania nakrętki kontrującej | 1 [Nm] |
Materiał | Stal szlachetna |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Siła powrotna min. | 1 [N] |
Siła powrotna maks. | 2 [N] |
Czas resetu max. | 0.15 [s] |
Zabezpieczenie | Zgarniacz (NBR) |
Seria | Mini Energy |
Dopuszczalny zakres temperatury | -10 ... +70 [°C] |
Z certyfikatem H1 | Tak |