KWH4504BS1

Klemelement
Serie KWH
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
NSKNH(N1H)45NAH..ALVariant tonen
NSKNH(N1H)45NAH..BLVariant tonen
NSKNH(N1H)45NAH..EMVariant tonen
NSKNH(N1H)45NAH..GMVariant tonen
NSKNH(N1H)45NAH..ANVariant tonen
NSKNH(N1H)45NAH..BNVariant tonen
NSKLH(L1H)45LAA...ELZVariant tonen
NSKLH(L1H)45LAA...EMZVariant tonen
NSKLH(L1H)45LAA...FLZVariant tonen
NSKLH(L1H)45LAA...GLZVariant tonen
NSKLH(L1H)45LAA...GMZVariant tonen
NSKLH(L1H)45LAA...HLZVariant tonen
NSKLH(L1H)45LAA...ANZVariant tonen
NSKLH(L1H)45LAA...BNZVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht9900 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming155
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht5.2 [kg]