KBH4505BS3

Klemelement
Serie KBH
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
Bosch Rexroth45R1821 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1824 (SLH)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht7400 [N]
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming163
Bedrijfsdruk max.110.0 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht4.9 [kg]