KBH4501PS1A

Klemelement
Serie KBH
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
THKSVR45SVR..CHVariant tonen
THKSVR45SVR..LCHVariant tonen
THKSVR45SVR..LRHVariant tonen
THKSVR45SVR..RHVariant tonen
THKSVS45SVS..CHVariant tonen
THKSVS45SVS..LCHVariant tonen
THKSVS45SVS..LRHVariant tonen
THKSVS45SVS..RHVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht7400 [N]
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming169
Bedrijfsdruk max.160 [bar]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht5.2 [kg]