Expired model SB50-180-B
선회 조
시리즈 SBZ
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 파워스톱 끝 위치 댐핑
- IP54
- 인덕티브 센서
- 선회각 180°
- 플랜지
- 조정 가능한 최종 포지션 +/- 3°
기술 데이터
선회각 | 180 [°] |
조당 토크 | 1.2 [Nm] |
선회각 조절 가능 +/- | 3 [°] |
반복정밀도 +/- | 0.01 [°] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 7.5 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.75 [kg] |
FD | 860 [N] |
FZ | 630 [N] |
장점 세부 정보
- 이중 지지된 구동 샤프트
높은 힘 모멘트 흡수 - 구동 플랜지
단부 스토퍼 및 큰 센터 보어를 갖고 대형으로 사이즈 설계된 구동 플랜지(SB 150) - 힘 전달
안정적인 기어 휠 세트 신뢰할 수 있고 수명이 길며 정밀함 - 위치 조회
인덕티브 근접 스위치를 통한 0° 및 90° (또는 180°) 끝 위치 조회 회전 가능한 스위칭 캠에서 설정 가능 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 스로틀 나사 이음부
속도 조절을 위함(공금 물품에 포함) - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 특허성이 있는 통합된 완충기
조절 가능한 끝 위치 댐핑