LKE3510BS1

클램핑 요소
시리즈 LKE

  • 에너지 효율성 (쌍안정)
    24V 직류로 개폐
  • 통합형 전자장치
    디지털 제어 및 상태 신호
  • 유연한 배선
    최적의 공간 활용
장비/옵션
  • 통합 조회
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)35LRX타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)35MX타입 표시
IKOLRX(MX)35MXC타입 표시
IKOLRX(MX)35MXG타입 표시
IKOLRX(MX)35MXL타입 표시
IKOLRX(MX)35MXS타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)35MXD타입 표시
IKOLRX(MX)35MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)35MXDG타입 표시
기술 데이터
유지력1800 [N]
전압24 [V]
최대 소비 전력3.5 [A]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑166.1
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
무게1.8 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 편심 기어
    모터와 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 전기 구동
    조임력 생성을 위한 용도
  6. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용
  7. 비상 작동
    에너지 차단 시 수동 개방 가능
  8. 전기 연결 케이블
    제어 및 에너지 공급
  9. 조절 나사
    레일 공차 수정