LKE2001AS1
장비/옵션
- 통합 조회
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | 타입 표시 |
SBC | SBI | 20 | SBI..CL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 20 | SBI..CLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 20 | SBI..FV | 타입 표시 |
SBC | SBI | 20 | SBI..SV | 타입 표시 |
SBC | SBI | 20 | SBI..FL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 20 | SBI..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 20 | SBI..SL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 20 | SBI..SLL | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | 타입 표시 |
THK | HSV | 20 | HSV..C | 타입 표시 |
THK | HSV | 20 | HSV..R | 타입 표시 |
THK | SHS | 20 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 20 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SR | 20 | SR..SB | 타입 표시 |
THK | SR | 20 | SR..SBM | 타입 표시 |
THK | SR | 20 | SR..TB | 타입 표시 |
THK | SR | 20 | SR..TBM | 타입 표시 |
THK | SR | 20 | SR..V | 타입 표시 |
THK | SR | 20 | SR..VM | 타입 표시 |
THK | SR | 20 | SR..W | 타입 표시 |
THK | SR | 20 | SR..WM | 타입 표시 |
THK | SSR | 20 | SSR..XTB | 타입 표시 |
THK | SSR | 20 | SSR..XV | 타입 표시 |
THK | SSR | 20 | SSR..XVM | 타입 표시 |
THK | SSR | 20 | SSR..XW | 타입 표시 |
THK | SSR | 20 | SSR..XWM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | 타입 표시 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 800 [N] |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 1.0 [A] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 137.3 |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 0.63 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 전기 구동
조임력 생성을 위한 용도 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용 - 비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능 - 전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급 - 조절 나사
레일 공차 수정