LKE1510BS1
장비/옵션
- 통합 조회
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 600 [N] |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 1.0 [A] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 137.3 |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | ohne Abdeckband |
무게 | 0.57 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 전기 구동
조임력 생성을 위한 용도 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용 - 비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능 - 전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급 - 조절 나사
레일 공차 수정