KWH3010BS1A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 3000 [N] |
정격 작동 압력 | 100.0 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 118.1 |
최대 작동 압력 | 110.0 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
스크레이퍼 | 예 |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 1.8 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능