KWH3010AS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 3000 [N] |
정격 작동 압력 | 100.0 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 103.5 |
최대 작동 압력 | 110.0 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | ohne Abdeckband |
무게 | 2.1 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능