KBH8501AS1A

클램핑 요소
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHSR85HSR..A타입 표시
THKHSR85HSR..B타입 표시
THKHSR85HSR..CA타입 표시
THKHSR85HSR..CB타입 표시
THKHSR85HSR..HA타입 표시
THKHSR85HSR..HB타입 표시
THKHSR85HSR..LA타입 표시
THKHSR85HSR..LB타입 표시
THKHSR85HSR..LR타입 표시
THKHSR85HSR..R타입 표시
기술 데이터
유지력27400 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑210
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게19 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능