KBH3501IS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
THK | SNR | 35 | SNR..C | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LC | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LR | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | 타입 표시 |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..C | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LC | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LR | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | 타입 표시 |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 4300 [N] |
정격 작동 압력 | 150.0 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 128.5 |
최대 작동 압력 | 160 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | ohne Abdeckband |
무게 | 2.7 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능