KBH2504BS1

클램핑 요소
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NSKLH(L1H)25LAH..ALZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAH..BLZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAH..ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)25LAH..BNZ타입 표시
NSKNH(N1H)25NAH..AL타입 표시
NSKNH(N1H)25NAH..BL타입 표시
NSKNH(N1H)25NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)25NAH..GM타입 표시
NSKNH(N1H)25NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)25NAH..BN타입 표시
NSKSH(L1H)25SAH..ALZ타입 표시
NSKSH(L1H)25SAH..BLZ타입 표시
NSKSH(L1H)25SAH..ANZ타입 표시
NSKSH(L1H)25SAH..BNZ타입 표시
기술 데이터
유지력2200 [N]
정격 작동 압력100.0 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑103.6
최대 작동 압력110.0 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게1.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능