UBPS3014AS1
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..R | 타입 표시 |
norelem | 21410 | 30 | 21402 | 타입 표시 |
norelem | 21410 | 30 | 21404 | 타입 표시 |
norelem | 21410 | 30 | 21406 | 타입 표시 |
norelem | 21410 | 30 | 21400 | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..SU | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..RO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..RO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..RO | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1750 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 109 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
유지력 플러스 연결 | 2250 [N] |
무게 | 1.7 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능 - 내장형 밸브(옵션)
최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관