PSE14X15NMDK-A

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 Standard Energy
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
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동20 [J]
0.8 [m/s]
2.2 [m/s]
스레드M14X1.5
스트로크12 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동50000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드20 [J]
경도M
헤드플라스틱 헤드 포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘3.5 [kN]
카운터 너트의 조임 토크15 [Nm]
무게57 [g]
재료스테인리스 스틸
LABS 유연성
Reach 적합성
RoHS 적합성
3 [N]
6 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.3 [s]
보호장치보호장치 미포함
시리즈Standard Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증