PHE10X10NWDK-A

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 High Energy
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
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동9 [J]
3.0 [m/s]
5.0 [m/s]
스레드M10X1
스트로크8 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동22000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드11 [J]
경도W
헤드플라스틱 헤드 포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘2 [kN]
카운터 너트의 조임 토크4 [Nm]
무게22 [g]
재료스테인리스 스틸
LABS 유연성
Reach 적합성
RoHS 적합성
3.5 [N]
6 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.2 [s]
보호장치보호장치 미포함
시리즈High Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증