UBPS2502DS1-LP

Elemento di serraggio
Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-FEmostra variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-L-FEmostra variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-L-OEmostra variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-OEmostra variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-Emostra variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-Lmostra variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-H-FEmostra variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-H-OEmostra variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-HL-FEmostra variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-HL-OEmostra variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-Hmostra variante
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-HLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1050 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio99
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.96 [kg]
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
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione