MKS5501F-LP

Elemento di serraggio
Serie MKS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
HIWINRG(QR)55RGW..CCmostra variante
HIWINRG(QR)55RGW..HCmostra variante
HIWINRG(QR)55RGH..CAmostra variante
HIWINRG(QR)55RGH..HAmostra variante
THKSRG55SRG..Cmostra variante
THKSRG55SRG..LCmostra variante
THKSRG55SRG..LRmostra variante
THKSRG55SRG..Rmostra variante
THKSRN55SRN..Cmostra variante
THKSRN55SRN..LCmostra variante
THKSRN55SRN..LRmostra variante
THKSRN55SRN..Rmostra variante
THKHDR55HDR..Cmostra variante
THKHDR55HDR..LCmostra variante
THKHDR55HDR..LRmostra variante
THKHDR55HDR..LVmostra variante
THKHDR55HDR..Rmostra variante
THKHDR55HDR..Vmostra variante
HIWINCRG55CRGW..CCmostra variante
HIWINCRG55CRGW..HCmostra variante
HIWINCRG55CRGH..CAmostra variante
HIWINCRG55CRGH..HAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1350 [N]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio82
Pressione di esercizio nominale4 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione2000 [N]
Peso1.9 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce