LBPS5501AS2-A
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_ZIM_BIL_SER_LBPS__SALL__AIN__V4_9729f396d9.png)
Elemento di serraggio
Serie LBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dall'alto - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | mostra variante |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | mostra variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..A | mostra variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..E | mostra variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..LA | mostra variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..LE | mostra variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..LS | mostra variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..S | mostra variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..FL | mostra variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | mostra variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..HL | mostra variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | mostra variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..SL | mostra variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 55 | HSR..YR | mostra variante |
THK | SHS | 55 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 55 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 55 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 55 | SHS..V | mostra variante |
THK | SHS | 55 | SHS..LR | mostra variante |
THK | SHS | 55 | SHS..R | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | mostra variante |
WON ST | H | 55 | F | mostra variante |
WON ST | H | 55 | FL | mostra variante |
WON ST | H | 55 | SF | mostra variante |
WON ST | H | 55 | SFL | mostra variante |
WON ST | H | 55 | R | mostra variante |
WON ST | H | 55 | RL | mostra variante |
WON ST | H | 55 | SR | mostra variante |
WON ST | H | 55 | SRL | mostra variante |
WON ST | H | 55 | FN | mostra variante |
WON ST | H | 55 | RN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3600 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 132 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 2.2 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_ZIM_SCH_FUN_LBPS__SALL__AIN__V5_1fb07e2324.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione