IF1-8
Dati tecnici
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Quota A | 6 [mm] |
Quota D1 | 5 [mm] |
Quota H | 16 [mm] |
SW | 14 [mm] |
Download
Foglio dati PDF
Download
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Quota A | 6 [mm] |
Quota D1 | 5 [mm] |
Quota H | 16 [mm] |
SW | 14 [mm] |