Expired model GPP1116CO-00-A
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_ZIM_BIL_BAU_GPP1116__SALL__AIN__V3_4f3e1cdfac.png)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP1000
Equipaggiamento/Opzioni
- 2 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- Sensore magnetico
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/b/c/csm_ZIM_SCH_FUN_GPP1000__SALL__AIN__V3_185d01e32b.png)
- Sincronizzazione
mediante pignone e cremagliere - Griffe intermedie
incl. materiale di fissaggio in dotazione - Scanalatura di rilevamento integrata
fissaggio sensori magnetici - Carcassa leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Cilindro pneumatico a semplice effetto
ritorno a molla - Vite di trascinamento ganasce
per la modifica della posizione di sicurezza della pinza - Alimentazione
possibile su più lati - Ganascia
per il collegamento della griffa intermedia o di una ganascia individuale mediante le boccole di centraggio