F100-08-203
Ammortizzatore a fluido
Serie Centino
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Comfort |
Curva caratteristica deceleratore | Lineare costante |
Forza deceleratore | 20 [N] |
Tolleranza deceleratore | +4/-4 [N] |
Velocità deceleratore | 50 [mm/s] |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | No |
Colore carcassa deceleratore | Giallo RAL1018 |
Colore coperchio deceleratore | Naturale |
Ø carcassa deceleratore | 8.0 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 151.6 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 2.3 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Senza raccordo |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Testa a T |
Ambiente di applicazione | Standard |
Download
Foglio dati PDF
Download