UBPS5504BS1LA

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
NSKNH(N1H)55NAH..ALmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..BLmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..EMmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..GMmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..ANmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..BNmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...ELZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...EMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...FLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...GLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...GMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...HLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...ANZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...BNZmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5200 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage221
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS7600 [N]
Poids8.8 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite