UBPS5501RS1LA

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKHRX55HRX..Cmontrer une variante
THKHRX55HRX..LCmontrer une variante
THKHRX55HRX..Vmontrer une variante
THKHRX55HRX..LVmontrer une variante
THKHRX55HRX..LRmontrer une variante
THKHRX55HRX..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5200 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage217
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS7600 [N]
Poids8.7 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite