KBH3001SS1A

Elément de serrage
Série KBH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKHDR30HDR..Cmontrer une variante
THKHDR30HDR..LCmontrer une variante
THKHDR30HDR..LRmontrer une variante
THKHDR30HDR..LVmontrer une variante
THKHDR30HDR..Rmontrer une variante
THKHDR30HDR..Vmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3000 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage119.7
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids1.9 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option