SO-30332040
![](/fileadmin/_processed_/b/5/csm_SOM_BIL_SER_SO-303__SALL__AIN__V1_d44eb43f0d.png)
Bras porte ventouses à ressorts
Série SO-303
- Ventouse à resortspour les surfaces de contact à ange droit de la ventouse Appropriée à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet
Données techniques
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Dimension A | 20 [mm] |
Dimension B | 53 [mm] |
Dimension L min. | 95 [mm] |
Dimension L max. | 135 [mm] |
Poids | 90 [g] |