Expired model GEH6060
![](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_SOM_BIL_BAU_GEH6060__SALL__AIN__V4_4391dc8917.png)
Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000
Équipement/Options
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Détection intégrée
- IP40
- Auto-maintien mécanique
- Joint air de barrage
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/4/a/csm_SOM_SCH_FUN_GEH6000__SALL__AIN__V3_20f3f537d7.png)
- Guidage en T de précision
absorption de forces et couples élevés - Entraînement
moteur DC avec codeur - Entraînement par pignon crémaillère
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
auto-maintien sur coupure de courant - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Alimentation d‘énergie
connecteur standard