MKS3501B
Elemento de sujeción
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 35 | SGW..TE | mostrar variante |
THK | HRW | 35 | HRW..CA | mostrar variante |
THK | HRW | 35 | HRW..CAM | mostrar variante |
THK | HRW | 35 | HRW..CR | mostrar variante |
THK | HRW | 35 | HRW..CRM | mostrar variante |
THK | SHW | 35 | SHW..CA | mostrar variante |
THK | SHW | 35 | SHW..CR | mostrar variante |
NSK | LW(L1W) | 35 | LAA...ELZ | mostrar variante |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | mostrar variante |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEH..CA | mostrar variante |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEW..CC | mostrar variante |
HIWIN | WE(QW) | 35 | QWW..CC | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 750 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 57 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1400 [N] |
Peso | 0.65 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento