MBPS2504BS1
Elemento de sujeción
Serie MBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | mostrar variante |
MISUMI | SH | 25(36) | SERB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 25(36) | SERZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 25(36) | SEWB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 25(36) | SEWZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 25(36) | SHWB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 25(36) | SHWZ | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ALZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BLZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BNZ | mostrar variante |
PMI | MSA | 25 | MSA..A | mostrar variante |
PMI | MSA | 25 | MSA..E | mostrar variante |
PMI | MSA | 25 | MSA..LA | mostrar variante |
PMI | MSA | 25 | MSA..LE | mostrar variante |
PMI | MSA | 25 | MSA..LS | mostrar variante |
PMI | MSA | 25 | MSA..S | mostrar variante |
PMI | MSB | 25 | MSB..E | mostrar variante |
PMI | MSB | 25 | MSB..S | mostrar variante |
PMI | MSB | 25 | MSB..TE | mostrar variante |
PMI | MSB | 25 | MSB..TS | mostrar variante |
PMI | SME | 25 | SME..EB | mostrar variante |
PMI | SME | 25 | SME..LEB | mostrar variante |
PMI | SME | 25 | SME..LSB | mostrar variante |
PMI | SME | 25 | SME..SB | mostrar variante |
PMI | SME | 25 | SME..EA | mostrar variante |
PMI | SME | 25 | SME..LEA | mostrar variante |
PMI | SME | 25 | SME..LSV | mostrar variante |
PMI | SME | 25 | SME..SV | mostrar variante |
PMI | SME | 25 | SME..LSA | mostrar variante |
PMI | SME | 25 | SME..SA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | mostrar variante |
THK | HSV | 25 | HSV..C | mostrar variante |
THK | HSV | 25 | HSV..R | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..V | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..LR | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..R | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ALZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...HLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BNZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 25(36) | SHRCB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 25(36) | SHRCZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 25(40) | SSHRCB | mostrar variante |
MISUMI | SH | 25(40) | SSHRCLZ | mostrar variante |
MISUMI | SH | 25(40) | SSHRCZ | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..RO | mostrar variante |
Rollon | 25 | MRS | mostrar variante | |
Rollon | 25 | MRS..L | mostrar variante | |
Rollon | 25 | MRZ..W | mostrar variante | |
Rollon | 25 | MRS..LW | mostrar variante | |
Rollon | 25 | MRS..W | mostrar variante | |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..HC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..HA | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | F | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | FL | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | SF | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | SFL | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | R | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | RL | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | SR | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | SRL | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | FN | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | RN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1200 [N] |
Presión de servicio mín. | 4.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 94 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.64 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento