SA1-4
Racores para ventosas
Serie S
- Características
Opcionalmente con rosca interior o exterior Disponible con generador de vacío integrado
Datos técnicos
Tipo de conexión | 2 |
G1 | G1/4" |
Medida A | 8 [mm] |
Medida H | 25 [mm] |
SW | 17 [mm] |