Expired model GP103
Pinzas paralelas
Serie GP100
Detalle de las ventajas
- Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Guía de bolas
guía optimizada a través de deslizamiento de bolas fuerza de agarre muy constante con diferente longitud de los dedos - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados