Expired model GEP1406C
Pinzas paralelas
Serie GEP1400
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP52
- Agarre exterior
- E/S digital
Detalle de las ventajas
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Disco de leva de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada recorrido rápido o de fuerza en la versión con 6 mm de carrera por mordaza - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Mordazas
acero cementado alojamiento de los dedos individuales - Guía
guía en T precisa para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Accionamiento
Motor de engranaje eléctrico 24 VDC - Detección de la posición
medido al final del recorrido a través del aumento de corriente del motor - Abastecimiento de energía
interfaz estandarizada con conector redondo M8 cable para control de señales (utilizar solo cables sin diodo)