PHE20X15LSDE-A
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 70 [J] |
Velocidad de impacto mín. | 1.8 [m/s] |
Velocidad de impacto máx. | 3.5 [m/s] |
Rosca | M20X1.5 |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 90000 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 100 [J] |
Cabezal | sin cabezal vástago largo |
Dos versiones de carrera | Carrera larga |
Ángulo de impacto máx. | 2 [°] |
Fuerza en tope fijo máx. | 10 [kN] |
Par de apriete de la contratuerca | 40 [Nm] |
Material | Acero inoxidable |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Fuerza de retorno mín. | 16 [N] |
Fuerza de retorno máx. | 26 [N] |
Tiempo de reposición máx. | 0.5 [s] |
Protección | sin protección |
Serie | High Energy |
Rango de temperatura admisible | -10 ... +70 [°C] |
Certificado H1 | Sí |