HK2505KB
Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R167… (Kugel breit) | 25 | R1671 (BNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R167… (Kugel breit) | 25 | R1672 (CNS) | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Anzugsmoment | 7.00 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 39 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.72 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse