HK1503BM
Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 15 | 511..A | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 15 | 511..F | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 15 | 511..C | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Anzugsmoment | 4.00 [Nm] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 24 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.16 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse