PMK15-2
![](/fileadmin/_processed_/d/8/csm_SOM_BIL_ART_PMK15-2__SALL__AIN__V1_0f52b78f23.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.033 [kg] |
A | 55 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 15 [mm] |
B3 | 15.5 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 2 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen