PMB20-4
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.089 [kg] |
A | 66 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 6.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 4 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen