PLKE30-4
![](/fileadmin/_processed_/1/5/csm_SOM_BIL_ART_PLKE30-4__SALL__AIN__V1_2a81e359e5.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.12 [kg] |
A | 71 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
A2 | 28.3 [mm] |
B1 | 568 [mm] |
B2 | 174 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 4 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen