PLK55-15
![](/fileadmin/_processed_/4/2/csm_SOM_BIL_ART_PLK55-15__SALL__AIN__V1_3bce50c28c.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.63 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 15 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen